0

Profil de montage DCS

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1x
1274 00
50,38
4010337274001
1
18
2x
1275 00
76,65
4010337275008
1
18
3x
1276 00
107,07
4010337276005
1
18
4x
1277 00
128,93
4010337277002
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

1x
EAN 4010337274001
Réf. 1274 00UC 1
50,38 EURSP 18
2x
EAN 4010337275008
Réf. 1275 00UC 1
76,65 EURSP 18
3x
EAN 4010337276005
Réf. 1276 00UC 1
107,07 EURSP 18
4x
EAN 4010337277002
Réf. 1277 00UC 1
128,93 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Profil de fixation en aluminium pour l'intégration spécifique au client de composants encastrés du système de communication de porte Gira dans des installations de boîtes aux lettres, plaques frontales ou colonnes latérales de porte par ex. de JU-Metallwaren, Normbau.

La fixation du profil de montage se fait par

  • La fixation du profil de montage se fait par
    - Vissage à travers la plaque frontale
    - Vissage sur boulon de fixation
    - Jeu de fixation pour profil de montage
  • Vissage sur boulon de fixation.
  • Jeu de fixation pour profil de montage.

Indications

  • À l'aide de ce profil, les stations de porte, boutons-poussoirs d'appel, modules d'information et caméras couleur peuvent être intégrés à fleur sans cadre de finition. La compensation de hauteur garantit que les composants se laissent monter à fleur même pour différentes épaisseurs de matériau.
  • Epaisseur de paroi de la plaque frontale: 1,25 à 4 mm.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Installation profile

Operating instructions.

Réf. 1274 00 1275 00 1276 00 1277 00

PDF, 75.38 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias