0

TKS-Installationsprofil

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
1274 00
47,98
4010337274001
1
18
2fach
1275 00
73,00
4010337275008
1
18
3fach
1276 00
101,97
4010337276005
1
18
4fach
1277 00
122,79
4010337277002
1
18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

1fach
EAN 4010337274001
Art.-Nr. 1274 00VE 1
47,98 EURPS 18
2fach
EAN 4010337275008
Art.-Nr. 1275 00VE 1
73,00 EURPS 18
3fach
EAN 4010337276005
Art.-Nr. 1276 00VE 1
101,97 EURPS 18
4fach
EAN 4010337277002
Art.-Nr. 1277 00VE 1
122,79 EURPS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Aluminiumbefestigungsprofil zur kundenindividuellen Integration von Unterputz-Komponenten des Gira Türkommunikationssystems in Briefkastenanlagen, Frontplatten oder Türseiteneinbauten von z. B. JU-Metallwaren, Normbau.

Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über

  • Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über
    - Verschrauben durch die Frontplatte
    - Verschrauben auf Befestigungsbolzen
    - Befestigungsset für Installationsprofil
  • Verschrauben auf Befestigungsbolzen.
  • Befestigungsset für Installationsprofil.

Hinweise

  • Mithilfe dieses Profils können Türstationen, Ruftaster, Info-Module und Farbkameras ohne Abdeckrahmen flächenbündig integriert werden. Der Höhenausgleich stellt sicher, dass sich die Komponenten auch bei unterschiedlichen Materialstärken bündig einbauen lassen.
  • Wanddicke der Frontplatte: 1,25 bis 4 mm.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Installationsprofil
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Art.-Nr. 1274 00 1275 00 1276 00 1277 00

PDF, 75.38 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank