Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain. L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED clignotante.
Caractéristiques
Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.
Q-Label
Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
FormeAselon DIN EN 14604.
Homologation KRIWAN.
Détecteur de fumée Dual Q avec tension secteur (230 V) pour le domaine privé. Cet article ne nécessite pas de plaque de montage.
Le socle avec bloc d’alimentation intégré permet l’alimentation en tension du détecteur de fumée Dual Q avec la tension secteur (230 V).
Le raccordement du câble d’alimentation ou de mise en réseau s’effectue dans le socle. Lors de la mise en place du détecteur de fumée, le contact est automatiquement établi.
La batterie intégrée au détecteur de fumée Dual Q assure automatiquement l’alimentation en tension en cas de coupure de la tension secteur.
Possibilité de raccordement d’un maximum de 40 détecteurs de fumée via un conducteur séparé.
Caractéristiques techniques
Température ambiante
-5°C à +55°C
Hauteur de montage
max. 6 m
Indice de protection
IP30
Domaine d'application
DIN 14676
Normes
DIN 14604
Forme
A
Alimentation en tension
230 V CA, 50 Hz via socle
Batterie
Utilisation
Secours uniquement
Type
U9VL-J-P
N° UN
3091
Durée de vie de la pile
Au moins 10 ans
Signal acoustique
Alarme
Au moins 85 dB (A)
Test de fonctionnement
Environ 75 dB (A)
Signal optique
Socle
LED verte (230 V)
Anneau lumineux
LED rouge signalant l’état et les dysfonctionnements
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.