Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337033080
Cod. art. 2337 02Conf. 1/12
96,95 EURPS 03
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per rilevatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per rilevatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli rilevatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli rilevatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli rilevatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.
Caratteristiche
Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.
Q-Label
Lunga durata testata e riduzione dei allarmi accidentali.
Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
La durata della batteria è di fino a 10 anni.
ModelloAsecondo DIN EN 14604.
Riconoscimento KRIWAN.
Rilevatore di fumo Dual Q con tensione di rete (230 V) per uso privato in aree residenziali. La piastra di montaggio non è prevista per questo articolo.
La base con alimentatore integrato funge da alimentazione di tensione del rilevatore di fumo Dual Q con tensione di rete (230 V).
Il collegamento del cavo di alimentazione o della linea di collegamento ha luogo nella base. Nel posare il rilevatore di fumo, il contatto viene stabilito automaticamente.
In caso di interruzione di corrente, la batteria presente nel rilevatore di fumo Dual Q provvede automaticamente all’alimentazione di tensione.
Possibilità di collegamento in rete di fino a 40 rilevatori di fumo tramite un conduttore separato.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.