0

Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2337 02
96,95
4010337033080
1/12
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337033080
Artikelnr. 2337 02VE 1/12
EUR 96,95PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
  • Uitvoering A conform DIN EN 14604.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Rookmelder Dual Q met netspanning (230 V) voor privéwoningen. De montageplaat bij dit artikel komt te vervallen.
  • Voet met geïntegreerde voedingseenheid voor de voeding van de rookmelder Dual Q met netspanning (230 V).
  • De voedings- of koppelingsleiding wordt in de voet aangesloten. Bij plaatsing van de rookmelder wordt automatisch het contact tot stand gebracht.
  • De Dual Q accu, die zich in de rookmelder bevindt, verzorgt bij een uitval van de netspanning automatisch de voeding.
  • Koppelingsmogelijkheid tot maximaal 40 rookmelders met een aparte leiding.
  • Maximal 40 rookmelders Dual Q kunnen met een twee-aderige kabel (bv. telefoonkabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm) onderling worden gekoppeld. Daardor kan in een wooneenheid tegelijkerttijd via alle rookmelders een alarm worden geactiveerd.
  • De maximale kabellengte is afhankelijk van het gebruikte kabeltype en de aderdoorsnede (bij 1,5 mm² = maximaal 400 m).

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +55 °C
Montagehoogtemax. 6 m
BeschermeringssoortIP30
ToepassingsgebiedDIN 14676
NormenDIN 14604
UitvoeringU
VoedingAC 230 V, 50 Hz via de sokkel
Batterij
Gebruikalleen back-up
TypeU9VL-J-P
UN-nummer3091
Batterijlevensduurtenminste 10 jaar
Akoestisch signaal
Alarmtenminste 85 dB (A)
Functietestca. 75 dB (A)
Optisch signaal
VoetGroene led (230 V)
Verlichte ringRode led signaliseert status en storingen
Gewichtca. 350 g
Afmetingen
BehuizingØ 125,0 H 77,0 mm
Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.33 KB

Download
Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Artikelnr. 2337 02

PDF, 268.71 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase