Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
aluminium blanc brillant (laqué)
EAN 4010337192275
Réf. 1192 27UC 1
127,75 EURSP 17
aluminium
EAN 4010337192268
Réf. 1192 26UC 1
113,44 EURSP 17
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Profil de montage en aluminium pour le montage horizontal et vertical.
Avec entrée de câble et de goulotte. L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
Montage simplifié par clipsage des modules.
Indications
Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
Via les équerres de fixation/les socles, le Profil 55 peut être installé aussi bien comme boîtier de table qu'en dessous d'armoires suspendues ou dans des coins.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.