El actuador de conmutación o pulsación inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación de iluminaciones a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Funcionamiento de escenarios.
Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).
Ajustable con el servidor eNet:
Función de parpadeo.
Tiempo de funcionamiento por inercia.
Retardo de conexión o desconexión.
Aviso previo de desconexión.
Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
Conexión continuada, desconexión continuada.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by
Máx. 0,2 W
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA
16 A / AC1
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión
2000 W
Transformador convencional
1000 VA
Transformador Tronic
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación
920 VA
Lámparas LED
tipo 500 W
Bombilla fluorescente compacta
tipo 500 W
Carga capacitiva
690 VA (560 µF)
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos
3 m como máx.
Notas
Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.
Dimensiones
Unidades modulares (UM)
2
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.