Anillo de fijación conector modular de 2 elementos Anillo de fijación MJ-01 a MJ-10 Anillo de fijación MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
Anillo de fijación MJ-02
5602 00
4010337460022
1/10
Anillo de fijación MJ-03
5603 00
4010337460039
1/10
Anillo de fijación MJ-04
5604 00
4010337460046
1/10
Anillo de fijación MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Anillo de fijación MJ-06
5606 00
4010337460060
1/10
Anillo de fijación MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
Anillo de fijación MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
Anillo de fijación MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
Anillo de fijación MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Dimensiones MJ-01, MJ02, MJ-07 An. 14,8 × 19,5 mm MJ-03 An 14,8 × Al 20,0 mm MJ-04, MJ-09 B 14,8 x 19,3 mm MJ-05 An 16,7 × Al 17,3 mm MJ-06 B 15,9 x H 18,3 mm MJ-08 An 14,8 × Al 19,0 mm MJ-10 An 16,1 × Al 18,5 mm
Notas Solo para la sujeción por tornillos. Apropiado para la instalación de canales. Otros enlaces Vista general para la integración de conectores modulares hembras RJ45 en las gamas de interruptores de Gira Más
Descargas Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10 EC Declaration of conformity
Ref. 5601 00
5602 00
5603 00
5604 00
5605 00
5606 00
5607 00
5608 00
5609 00
5610 00
5740 00
5747 00
PDF, 187.64 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios