0

Bärring modularjack 2knappars Montagering MJ-01 till MJ-10

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Bärring MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
Bärring MJ-02
5602 00
5140043
4010337460022
1/10
Montagering MJ-03
5603 00
5140045
4010337460039
1/10
Montagering MJ-04
5604 00
5140046
4010337460046
1/10
Montagering MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Montagering MJ-06
5606 00
5140047
4010337460060
1/10
Montagering MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
Montagering MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
Montagering MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
Montagering MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Bärring MJ-01
EAN 4010337460015
Art.nr 5601 00VE 1/10
PS
Bärring MJ-02
EAN 4010337460022
Art.nr 5602 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-03
EAN 4010337460039
Art.nr 5603 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-04
EAN 4010337460046
Art.nr 5604 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-05
EAN 4010337460053
Art.nr 5605 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-06
EAN 4010337460060
Art.nr 5606 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-07
EAN 4010337460077
Art.nr 5607 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-08
EAN 4010337460084
Art.nr 5608 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-09
EAN 4010337460091
Art.nr 5609 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-10
EAN 4010337460107
Art.nr 5610 00VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Mått
MJ-01, MJ-02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Lämplig för kanalinstallation.

Fler länkar

Översikt för integrering av Modular Jack RJ45-portar i Gira strömställarprogrammen
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10

EC Declaration of conformity

Art.nr 5601 00 5602 00 5603 00 5604 00 5605 00 5606 00 5607 00 5608 00 5609 00 5610 00 5740 00 5747 00

PDF, 187.64 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen