0

Draagring Modular Jack 2-voudig Draagring MJ-01 tot MJ-10

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Draagring MJ-01
5601 00
9,42
4010337460015
1/10
01
Draagring MJ-02
5602 00
9,42
4010337460022
1/10
01
Draagring MJ-03
5603 00
9,42
4010337460039
1/10
01
Draagring MJ-04
5604 00
9,42
4010337460046
1/10
01
Draagring MJ-05
5605 00
9,42
4010337460053
1/10
01
Draagring MJ-06
5606 00
9,42
4010337460060
1/10
01
Draagring MJ-07
5607 00
9,42
4010337460077
1/10
01
Draagring MJ-08
5608 00
9,42
4010337460084
1/10
01
Draagring MJ-09
5609 00
9,42
4010337460091
1/10
01
Draagring MJ-10
5610 00
9,42
4010337460107
1/10
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Draagring MJ-01
EAN 4010337460015
Artikelnr. 5601 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-02
EAN 4010337460022
Artikelnr. 5602 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-03
EAN 4010337460039
Artikelnr. 5603 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-04
EAN 4010337460046
Artikelnr. 5604 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-05
EAN 4010337460053
Artikelnr. 5605 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-06
EAN 4010337460060
Artikelnr. 5606 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-07
EAN 4010337460077
Artikelnr. 5607 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-08
EAN 4010337460084
Artikelnr. 5608 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-09
EAN 4010337460091
Artikelnr. 5609 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-10
EAN 4010337460107
Artikelnr. 5610 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Afmetingen
MJ-01, MJ02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Geschikt voor wandgootinstallatie.

Meer links

Overzicht voor integratie van Modular Jack RJ45-aansluitingen in de Gira schakelaarprogramma's
Meer

Datablad

Bestektekst

Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5601 00 5602 00 5603 00 5604 00 5605 00 5606 00 5607 00 5608 00 5609 00 5610 00 5740 00 5747 00

PDF, 187.64 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase