0

Bærering Modular Jack dobbel Bærering MJ-01 til MJ-10

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Bærering MJ-01
5601 00
6944031
4010337460015
1/10
Bærering MJ-02
5602 00
6944032
4010337460022
1/10
Bærering MJ-03
5603 00
4010337460039
1/10
Bærering MJ-04
5604 00
6944034
4010337460046
1/10
Bærering MJ-05
5605 00
6944035
4010337460053
1/10
Bærering MJ-06
5606 00
6944036
4010337460060
1/10
Bærering MJ-07
5607 00
6944037
4010337460077
1/10
Bærering MJ-08
5608 00
6944038
4010337460084
1/10
Bærering MJ-09
5609 00
6944039
4010337460091
1/10
Bærering MJ-10
5610 00
6944040
4010337460107
1/10

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Bærering MJ-01
EAN 4010337460015
Art.nr. 5601 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-02
EAN 4010337460022
Art.nr. 5602 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-03
EAN 4010337460039
Art.nr. 5603 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-04
EAN 4010337460046
Art.nr. 5604 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-05
EAN 4010337460053
Art.nr. 5605 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-06
EAN 4010337460060
Art.nr. 5606 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-07
EAN 4010337460077
Art.nr. 5607 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-08
EAN 4010337460084
Art.nr. 5608 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-09
EAN 4010337460091
Art.nr. 5609 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-10
EAN 4010337460107
Art.nr. 5610 00VE 1/10
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Mål
MJ-01, MJ02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • Egnet for kanalinstallasjon.

Ytterligere koblinger

Oversikt for integrering av Modular Jack kontakter RJ45 i Gira bryterprogrammer
Mer

Datablad

Programvare

Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5601 00 5602 00 5603 00 5604 00 5605 00 5606 00 5607 00 5608 00 5609 00 5610 00 5740 00 5747 00

PDF, 187.64 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase