0

Módulo de huella dactilar Keyless In System 106

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
acero inoxidable
5551 920
4010337072799
1
20
aluminio
5551 926
4010337072805
1
20
blanco tráfico (pintado)
5551 902
4010337072812
1
20
acero inoxidable V4A
5551 914
4010337112860
1
20
bronce
5551 921
4010337108252
1
20
negro mate (pintado)
5551 925
4010337108245
1
20

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

acero inoxidable
EAN 4010337072799
Ref. 5551 920Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
aluminio
EAN 4010337072805
Ref. 5551 926Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
blanco tráfico (pintado)
EAN 4010337072812
Ref. 5551 902Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
acero inoxidable V4A
EAN 4010337112860
Ref. 5551 914Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
bronce
EAN 4010337108252
Ref. 5551 921Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20
negro mate (pintado)
EAN 4010337108245
Ref. 5551 925Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 20

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

  • Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última generación.
  • Puesta en marcha y administración a través de la aplicación.
  • Utilización como dispositivo para funcionamiento individual con actuadores de conmutación SIC Gira o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
  • Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
  • Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
  • El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
  • Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la capa superior de piel).
  • Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
  • Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos guardados, aprox. 3 s.
  • Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación mediante iluminación por LED blanco.
  • Colocación del dedo de 360° posible.
  • Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales ópticas durante la programación y durante el manejo.
  • Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
  • Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o instalador.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
SistemaCable plano, 10 polos
Bus de 2 hilosa través de unidad de control (26 V CC ± 2 V) o de alimentación adicional (24 V CC ± 5 % 300 mA)
Consumo de potencia
Máximo1 W
Modo stand-by700 mW con iluminación
Relé
Capacidad de cargaCA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
Bus de 2 hilos2 x borne de enchufe
Alimentación adicional2 x borne de enchufe
Sistema2 x regleta de enchufes
Resistencia ESDaprox. 15 kV
Clase de protecciónIP54
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
FAR1:10 000 000
FRR1:100

Notas

  • Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños de 6 años de edad o más.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Módulo de huella dactilar System 106
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Ref. 5551 ..

PDF, 385.07 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 280.47 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios