0

Tecla basculante de 1 elemento sin imprimir con visor de control System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5371 70
4010337127314
1/5
blanco mate (lacado)
5371 72
4010337127321
1/5
antracita (pintado)
5371 73
4010337127345
1/5
negro mate (pintado)
5371 74
4010337127338
1/5
gris mate (pintado)
5371 76
4010337127352
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337127314
Ref. 5371 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337127321
Ref. 5371 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337127345
Ref. 5371 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337127338
Ref. 5371 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337127352
Ref. 5371 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Características

  • Pulsador para el manejo del sistema Gira One.
  • Sensor integrado de temperatura para medir la temperatura ambiente.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Funciones de mando

  • Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
  • Regulación de luz.
  • Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Activación de variantes de escenarios.
  • Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
  • Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1.
  • Control de equipos de sonido Sonos.
  • Control de consumidores Hue.
  • Control de consumidores eNet.
  • Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
  • Función Boost.

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicación LED

  • Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
  • Color del LED de estado (rojo, verde, azul) ajustable.
  • Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.

Datos técnicos

Gira One MediumPar trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
ConexiónBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación15 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C
Consumo de corriente8 - 12 mA

Notas

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
  • Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes alternativas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Tecla basculante alternativa

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios