0

Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5371 70
9,64
4010337127314
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5371 72
14,79
4010337127321
1/5
02
anthracite (laqué)
5371 73
14,79
4010337127345
1/5
02
noir mat (laqué)
5371 74
14,79
4010337127338
1/5
02
gris mat (laqué)
5371 76
14,79
4010337127352
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337127314
Réf. 5371 70UC 1/5
9,64 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337127321
Réf. 5371 72UC 1/5
14,79 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337127345
Réf. 5371 73UC 1/5
14,79 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337127338
Réf. 5371 74UC 1/5
14,79 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337127352
Réf. 5371 76UC 1/5
14,79 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commande

  • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.
  • Bascule de commande sans inscription en remplacement de la bascule d'origine marquée de symboles.

Caractéristiques techniques

Support Gira OneTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
RaccordementBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage15 mm
Température ambiante-5°C à +50°C
Consommation de courant8 - 12 mA

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
  • Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Bascules alternatives

mode d'emploi.

Réf. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias