Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Funkcje obsługi
Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa.
Ściemnianie oświetlenia.
Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza).
Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
Wywoływanie wariantów sceny świetlnej.
Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania.
Funkcja przycisku przywołania na piętrze w połączeniu z Gira G1.
Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos.
Sterowanie odbiornikami Hue.
Sterowanie odbiornikami eNet
Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej.
Funkcja Boost.
Temperatura w pomieszczeniu
Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.
Wskaźnik LED
Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski).
Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.
Klawisz obsługowy bez nadruku jako zamiennik oryginalnego klawisza z symbolami.
Dane techniczne
Gira One Medium
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Przyłącze
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronności
III
Głębokość montażu
15 mm
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +50 °C
Pobór prądu
8 – 12 mA
Wskazówki
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.