0

Bilanciere 1 modulo non stampato con finestra di controllo System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5371 70
9,64
4010337127314
1/5
02
bianco puro satinato (verniciato)
5371 72
14,79
4010337127321
1/5
02
antracite (verniciato)
5371 73
14,79
4010337127345
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5371 74
14,79
4010337127338
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5371 76
14,79
4010337127352
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

bianco puro brillante
EAN 4010337127314
Cod. art. 5371 70Conf. 1/5
9,64 EURPS 02
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337127321
Cod. art. 5371 72Conf. 1/5
14,79 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337127345
Cod. art. 5371 73Conf. 1/5
14,79 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337127338
Cod. art. 5371 74Conf. 1/5
14,79 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337127352
Cod. art. 5371 76Conf. 1/5
14,79 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

Caratteristiche

  • Pulsante di comando del sistema Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni di comando

  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze ombreggiatura e di ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come pulsante vano scala per attivare la funzione vano scala per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata al piano insieme al Gira G1.
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Dati tecnici

Supporto Gira OneTwisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamentomorsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio15 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +50 °C
Corrente assorbita8 - 12 mA

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
  • Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Bilancieri alternativi

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale