0

Módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5362 01
4010337063841
1/5
blanco brillante
5362 03
4010337063858
1/5
blanco mate
5362 27
4010337063896
1/5
antracita
5362 28
4010337063902
1/5
color aluminio
5362 26
4010337063889
1/5
negro mate
5362 005
4010337063919
1/5
gris mate
5362 015
4010337087229
1/5
acero inoxidable
5362 600
4010337063926
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337063841
Ref. 5362 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337063858
Ref. 5362 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337063896
Ref. 5362 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337063902
Ref. 5362 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337063889
Ref. 5362 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337063919
Ref. 5362 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337087229
Ref. 5362 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337063926
Ref. 5362 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Datos técnicos

Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 operating top unit 2-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5362 005 5362 01 5362 015 5362 03 5362 26 5362 27 5362 28 5362 70 5362 72 5362 73 5362 74 5362 76 5362 112 5362 600

PDF, 89 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios