0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes enchufables

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
4188 70
4010337116943
1/10/100
blanco mate (lacado)
4188 72
4010337116950
1/10/100
antracita (pintado)
4188 73
4010337116929
1/10/100
negro mate (pintado)
4188 74
4010337116967
1/10/100
gris mate (pintado)
4188 76
4010337116936
1/10/100

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

blanco brillante
EAN 4010337116943
Ref. 4188 70Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337116950
Ref. 4188 72Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337116929
Ref. 4188 73Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337116967
Ref. 4188 74Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337116936
Ref. 4188 76Unidad de embalaje 1/10/100
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación29 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios