0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ Steekklemmen

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
4188 70
10,21
4010337116943
1/10/100
01
zuiver wit mat (gelakt)
4188 72
18,50
4010337116950
1/10/100
11
antraciet (gelakt)
4188 73
18,50
4010337116929
1/10/100
11
zwart mat (gelakt)
4188 74
18,50
4010337116967
1/10/100
11
grijs mat (gelakt)
4188 76
18,50
4010337116936
1/10/100
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337116943
Artikelnr. 4188 70VE 1/10/100
EUR 10,21PS 01
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337116950
Artikelnr. 4188 72VE 1/10/100
EUR 18,50PS 11
antraciet (gelakt)
EAN 4010337116929
Artikelnr. 4188 73VE 1/10/100
EUR 18,50PS 11
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337116967
Artikelnr. 4188 74VE 1/10/100
EUR 18,50PS 11
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337116936
Artikelnr. 4188 76VE 1/10/100
EUR 18,50PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase