0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Steckklemmen

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
4188 70
8,18
4010337116943
1/10/100
01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
4188 72
14,82
4010337116950
1/10/100
11
Anthrazit (lackiert)
4188 73
14,82
4010337116929
1/10/100
11
Schwarz matt (lackiert)
4188 74
14,82
4010337116967
1/10/100
11
Grau matt (lackiert)
4188 76
14,82
4010337116936
1/10/100
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337116943
Art.-Nr. 4188 70VE 1/10/100
8,18 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337116950
Art.-Nr. 4188 72VE 1/10/100
14,82 EURPS 11
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337116929
Art.-Nr. 4188 73VE 1/10/100
14,82 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337116967
Art.-Nr. 4188 74VE 1/10/100
14,82 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337116936
Art.-Nr. 4188 76VE 1/10/100
14,82 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank