0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à fiches

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
4188 70
8,18
4010337116943
1/10/100
01
blanc satiné (laqué)
4188 72
14,82
4010337116950
1/10/100
11
anthracite (laqué)
4188 73
14,82
4010337116929
1/10/100
11
noir mat (laqué)
4188 74
14,82
4010337116967
1/10/100
11
gris mat (laqué)
4188 76
14,82
4010337116936
1/10/100
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337116943
Réf. 4188 70UC 1/10/100
8,18 EURSP 01
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337116950
Réf. 4188 72UC 1/10/100
14,82 EURSP 11
anthracite (laqué)
EAN 4010337116929
Réf. 4188 73UC 1/10/100
14,82 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337116967
Réf. 4188 74UC 1/10/100
14,82 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337116936
Réf. 4188 76UC 1/10/100
14,82 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias