0

Detector de movimiento 1,10 m para Gira One

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2038 03
4010337125525
1
blanco mate
2038 27
4010337125532
1
antracita
2038 28
4010337125600
1
negro mate (pintado)
2038 005
4010337125624
1
gris mate (pintado)
2038 015
4010337125631
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337125525
Ref. 2038 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337125532
Ref. 2038 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337125600
Ref. 2038 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337125624
Ref. 2038 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337125631
Ref. 2038 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Detector de movimiento (con sensor de infrarrojos pasivo / PIR) para Gira One.
  • Para la conmutación automática de actuadores de Gira One en función del movimiento y la luminosidad.
  • El tiempo de funcionamiento por inercia de los consumidores de Gira One se configura a través del canal de actuador correspondiente en el Gira Project Assistant (GPA).
  • Sensor de temperatura integrado para medir la temperatura ambiente.
  • Tecla local integrada para gestionar los consumidores de Gira One: Conmutación, escalera y escenario.
  • Puesta en marcha del detector de movimiento con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Propiedades del detector de movimiento

  • Área de detección grande (de hasta238 m2).
  • Ampliación del área de detección mediante detectores de movimiento adicionales.
  • Se puede limitar el área de detección.
  • Se puede configurar la sensibilidad del sensor.
  • Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
  • Medición de luz mixta adecuada para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), lámparas halógenas/incandescentes y LED.

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicación LED

  • Selección de función del LED de estado: siempre apagado, indicación de movimiento.

Notas

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
  • Compatible con KNX Data Secure.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura25,00 mm
Profundidad24,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Detector de movimiento 1,10 m para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Descarga
Gira One

PDF, 50.03 MB

Descarga
Motion detector 1.10 m for Gira One

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 282.6 KB

Descarga
Motion detector 1.10 m for Gira One

EC Declaration of conformity

Ref. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 175 KB

Descarga
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios