0

Rörelsevakt 1,10 m för Gira One

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2038 03
4010337125525
1
kritvit sidenmatt
2038 27
4010337125532
1
antracit
2038 28
4010337125600
1
svart matt (lackerad)
2038 005
4010337125624
1
grå matt (lackerad)
2038 015
4010337125631
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337125525
Art.nr 2038 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337125532
Art.nr 2038 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337125600
Art.nr 2038 28VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337125624
Art.nr 2038 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337125631
Art.nr 2038 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Rörelsevakt (med passiv infraröd sensor/PIR) för Gira One.
  • För automatisk växling av Gira One aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka.
  • Eftersläpningstiden för Gira One förbrukaren konfigureras via den aktuella aktorkanalen i Gira Projekt Assistant (GPA).
  • Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
  • Integrerad lokal knapp för att styra Gira One förbrukaren: Brytare, trappuppgång och scen.
  • Idrifttagning av rörelsevakten med Gira Project Assistant (GPA) från version 5,2.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Rörelsevaktens egenskaper

  • Stort detekteringsområde (upp till 238 m2).
  • Utöka detekteringsområdet med ytterligare rörelsevakter.
  • Det är möjligt att begränsa detekteringsområdet.
  • Det är möjligt att konfigurera sensorns känslighet.
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
  • Mätning av blandat ljus lämpligt för lysrörslampor (FL/PL/ESL), halogen- och glödlampor och lysdioder.

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Funktionsval för status-LED: alltid AV, visning vid rörelse.

Anmärkning

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • KNX Data Secure-kompatibel.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd25,00 mm
Djup24,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Gira One

System basics

PDF, 49.45 MB

Ladda ner
Motion detector 1.10 m for Gira One

Operating instructions.

Art.nr 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Ladda ner
Motion detector 1.10 m for Gira One

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 282.6 KB

Ladda ner
Motion detector 1.10 m for Gira One

EC Declaration of conformity

Art.nr 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 175 KB

Ladda ner
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen