0

Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira One

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2038 03
152,85
4010337125525
1
06
blanc satiné
2038 27
152,85
4010337125532
1
06
anthracite
2038 28
157,95
4010337125600
1
06
noir mat (laqué)
2038 005
163,04
4010337125624
1
06
gris mat (laqué)
2038 015
163,04
4010337125631
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337125525
Réf. 2038 03UC 1
152,85 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337125532
Réf. 2038 27UC 1
152,85 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337125600
Réf. 2038 28UC 1
157,95 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337125624
Réf. 2038 005UC 1
163,04 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337125631
Réf. 2038 015UC 1
163,04 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement (avec capteur infrarouge passif / PIR) pour Gira One.
  • Pour la commutation automatique des actionneurs Gira One en fonction du mouvement et de la luminosité.
  • Le délai de temporisation des consommateurs Gira One est à configurer dans le Gira Project Assistant (GPA) via le canal d’actionneur correspondant.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
  • Touche locale intégrée pour piloter les consommateurs Gira One : commutation, cage d’escalier et scénario.
  • Mise en service du détecteur de mouvement avec le Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Propriétés du détecteur de mouvement

  • Grande zone de détection (jusqu'à 238 m2).
  • Extension de la zone de détection avec des détecteurs de mouvement supplémentaires.
  • Il est possible de restreindre la zone de détection.
  • Il est possible de configurer la sensibilité du capteur.
  • Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR.
  • Mesure de lumière mixte adaptée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux lampes halogènes/à incandescence et aux LED.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Sélection de la fonction de la LED d’état : toujours ÉTEINTE, indication de mouvements.

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
  • Compatible avec KNX Data Secure.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur25,00 mm
Profondeur24,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira One

Mode d'emploi.

Réf. 2038 ..

PDF, 856.48 KB

Téléchargement
Gira One

Bases du système

PDF, 48.02 MB

Téléchargement
Motion detector 1.10 m for Gira One

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 282.6 KB

Téléchargement
Motion detector 1.10 m for Gira One

EC Declaration of conformity

Réf. 2038 005 2038 015 2038 03 2038 27 2038 28

PDF, 175 KB

Téléchargement
Gira Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One.

Produktinformation

PDF, 238.17 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias