El módulo KNX permite la integración del detector de humos Dual Q en un sistema KNX.
Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
Alarma
Alarma del mecanismo auxiliar (para la conexión en red de varios detectores de humos a través de KNX).
Alarma alámbrica (conexión en red de varios detectores de humos a través de hilo).
Emisor de señales (para conectar el tono de señalización)
Mensajes de estado.
Mensajes de error.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Conexión KNX
Borne de conexión y de derivación
Temperatura ambiente
de -5 °C a +50 °C
Notas
El módulo KNX se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado.
Observe las notas de planificación en el folleto "Información técnica" www.download.gira.de.
Volumen de entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Otros enlaces
La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra. Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.