Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
EAN 4010337013518
Art.nr 2343 00VE 1/5
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
KNX modulen gör det möjligt att ansluta rökvakt Dual Q till ett KNX system.
Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
Larm
Biapparatlarm (för sammankoppling av flera rökvakter via KNX).
Kabelanslutet larm (sammankoppling av flera rökvakter via kabel).
Signalgivare (för tillkoppling av signaleringstonen)
Statusmeddelanden.
Felmeddelanden.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Anslutning KNX
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur
-5 °C till +50 °C
Anmärkning
KNX modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul.
Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Fler länkar
Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt. Mer