0

KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2343 00
141,08
4010337013518
1/5
46

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337013518
Art.-Nr. 2343 00VE 1/5
141,08 EURPS 46

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Das KNX Modul ermöglicht die Anbindung des Rauchwarnmelders Dual Q an ein KNX System.
  • Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS.
  • Alarm
  • Nebenstellenalarm (zur Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über KNX).
  • Drahtgebundener Alarm (Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über Draht).
  • Signalgeber (zum Einschalten des Signalisierungstons)
  • Statusmeldungen.
  • Störmeldungen.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Das KNX Modul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
  • Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual.
    www.appshop.gira.de.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2343 00

PDF, 379.18 KB

Download
KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2343 00

PDF, 205.49 KB

Download
KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Produktdatenbank

ab ETS3.0f

Art.-Nr. 2343 00

VD5, 32.85 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.26 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank