Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira.
En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para contactos de apertura de puerta consuministro de tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres convencional).
Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software de programación.
Entradas y salidas
Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
Dos conexiones para el suministro de tensión.
Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última generación.
Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
Reconocimiento vivo del dedo.
El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la capa superior de piel).
Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos guardados, aprox. 3 s.
Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación mediante iluminación por LED blanco.
Colocación del dedo de 360° posible.
Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales ópticas durante la programación y durante el manejo.
Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o instalador.
Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.
Entradas y salidas
Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.
Datos técnicos
Grado de protección
System 55, Gira F100
IP20
TX_44
IP44
Alimentación eléctrica
Desde la alimentación de tensión para intercomunicación
24 V CC ±10 %
del sistema de intercomunicación
26 V CC ± 2 V
Relé
Número
2
Contacto
1 conmutador libre de potencial
Capacidad de carga
CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación
1 x regleta de enchufes
Relé
3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional
2 bornes de tornillo
Resistencia ESD
hasta 15 kV
Profundidad de instalación
33 mm
Temperatura ambiente
de -20 °C a +70 °C
Notas
El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños de 6 años de edad o más.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.