0

Gira Keyless In Fingerprint-leeseenheid System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2617 70
765,41
4010337115496
1
10
zuiver wit mat (gelakt)
2617 72
775,72
4010337115502
1
10
antraciet (gelakt)
2617 73
775,72
4010337115472
1
10
zwart mat (gelakt)
2617 74
775,72
4010337115519
1
10
grijs mat (gelakt)
2617 76
775,72
4010337115489
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337115496
Artikelnr. 2617 70VE 1
EUR 765,41PS 10
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337115502
Artikelnr. 2617 72VE 1
EUR 775,72PS 10
antraciet (gelakt)
EAN 4010337115472
Artikelnr. 2617 73VE 1
EUR 775,72PS 10
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337115519
Artikelnr. 2617 74VE 1
EUR 775,72PS 10
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337115489
Artikelnr. 2617 76VE 1
EUR 775,72PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Montage in een inbouwdoos.
  • Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Bij standalone-gebruik worden de geïntegreerde potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor schakelhandelingen, bijvoorbeeld voor deuropeners met eigen voeding (bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare beltransformator).
  • Inbedrijfstelling door middel van directe configuratie zonder PC of programmeersoftware.

In- en uitgangen

  • Schakelcontact: twee relais met potentiaalvrije wisselcontacten. Belastbaarheid AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • Twee aansluitingen voor voeding.
  • Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
  • Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
  • Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
  • Herkenning van levend weefsel.
  • Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
  • Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
  • Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
  • Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
  • Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte led-verlichting.
  • 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
  • Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
  • Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of installateur.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende vingers worden toegewezen, bijvoorbeeld duim: aansturen van het openen van de deur, wijsvinger: Schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Beschermeringssoort
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Voeding
van voeding voor deurcommunicatieDC 24 V ±10 %
uit deurcommunicatiesysteemDC 26 V ± 2 V
Relais
Aantal2
Contact1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
BelastbaarheidAC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie1x connectorstrook
Relaiselk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding2x schroefklem
ESD-bestendigheidtot 15 kV
Inbouwdiepte33 mm
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +70 °C

Let op

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.
  • Integratie in het profiel 55 mogelijk.
Datablad

Bestektekst

Fingerprintleeseenheid

Bedieningshandleiding (geldig voor apparaten tot index I02)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 267.3 KB

Download
Fingerprintleeseenheid

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker (geldig voor apparaten tot index I02)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 87.57 KB

Download
Fingerprintleeseenheid

Bedieningshandleiding (van index I03)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 784.96 KB

Download
Fingerprintleeseenheid

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker (van index I03)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 188.51 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase