Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
blanco crema brillante
EAN 4010337463825
Ref. 2421 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337463832
Ref. 2421 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337463849
Ref. 2421 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337463856
Ref. 2421 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337463870
Ref. 2421 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337037088
Ref. 2421 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337084136
Ref. 2421 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.
Datos técnicos
Radiofrecuencia
868,3 MHz
Alcance
Al aire libre
Hasta 300 m
En edificios
aprox. 30 m
Temperatura ambiente
de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire
del 0 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.
Volumen de entrega
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.