0

Émetteur mural radio EnOcean 1x System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2421 01
100,72
4010337463825
1
02
blanc brillant
2421 03
100,72
4010337463832
1
02
blanc satiné
2421 27
100,72
4010337463849
1
02
anthracite
2421 28
103,56
4010337463856
1
02
teinte alu (laqué)
2421 26
107,89
4010337463870
1
02
noir mat (laqué)
2421 005
107,89
4010337037088
1
02
gris mat (laqué)
2421 015
107,89
4010337084136
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337463825
Réf. 2421 01UC 1
100,72 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337463832
Réf. 2421 03UC 1
100,72 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337463849
Réf. 2421 27UC 1
100,72 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337463856
Réf. 2421 28UC 1
103,56 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337463870
Réf. 2421 26UC 1
107,89 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337037088
Réf. 2421 005UC 1
107,89 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337084136
Réf. 2421 015UC 1
107,89 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio868,3 MHz
Portée
en champ librejusqu'à 300 m
dans des bâtimentsenv. 30 m
Température ambiante-25°C à +65°C
Humidité de l'air0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Contenu de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Émetteur mural radio EnOcean

Mode d'emploi.

Réf. 2421 .. 2422 ..

PDF, 619.56 KB

Téléchargement
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 2421 005 2421 01 2421 015 2421 03 2421 26 2421 27 2421 28

PDF, 232.07 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias