Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Ya no disponible. No disponible desde 02/2025.
blanco crema brillante
EAN 4010337084464
Ref. 2104 01Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco brillante
EAN 4010337084471
Ref. 2104 03Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco mate
EAN 4010337084495
Ref. 2104 27Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
antracita
EAN 4010337084501
Ref. 2104 28Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
color aluminio (pintado)
EAN 4010337084488
Ref. 2104 26Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
negro mate (pintado)
EAN 4010337037231
Ref. 2104 005Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
gris mate (pintado)
EAN 4010337083047
Ref. 2104 015Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
acero inoxidable
EAN 4010337021506
Ref. 2104 600Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Ya no disponible. No disponible desde 02/2025.
Características
Supervisión de valor límite de concentración de CO2 y de humedad del aire.
Alarma de punto de rocío para, p. ej., techos de refrigeración e invernaderos, para prevenir la formación de moho.
Dos entradas binarias para la conexión de contactos libres de potencial.
Puertas lógicas para funciones de interconexión simples.
Sensor
En el sensor de CO2 se pueden ajustar como máximo cuatro valores límite diferentes.
Adaptación a la altura actual de la ubicación a través del nivel normal cero.
Para el sensor de humedad del aire se pueden ajustar, como máximo, dos valores límite.
Regulador
5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación).
Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria.
Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado.
Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador.
Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas).
Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión).
Entradas
Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas.
Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas.
Comportamiento parametrizable en caso de recuperación de la tensión del bus.
Limitación de la frecuencia de telegrama.
Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable, ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas.
Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización.
Datos técnicos
Medio KNX
TP1-64
Rango de medición
Concentración de CO<sub>2</sub>
0 a 2000 ppm
Humedad del aire
Humedad rel. del aire de entre el 10 y el 95 %
Longitud de cable de entradas
5 m como máx.
Clase de protección
III
Sección de conexión
Máximo
2,5 mm²
Profundidad de instalación
23 mm
Temperatura ambiente
de 0 °C a +45 °C
Notas
El sensor de CO2 no dispone de elementos de control o de indicación.
Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo.
Para el funcionamiento del sensor de CO2 no es necesario ningún acoplador de bus separado.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.