Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 02/2025.
kremhvit glans
EAN 4010337084464
Art.nr. 2104 01VE -
PS -
renhvit glans
EAN 4010337084471
Art.nr. 2104 03VE -
PS -
renhvit silkematt
EAN 4010337084495
Art.nr. 2104 27VE -
PS -
antrasitt
EAN 4010337084501
Art.nr. 2104 28VE -
PS -
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337084488
Art.nr. 2104 26VE -
PS -
svart matt (lakkert)
EAN 4010337037231
Art.nr. 2104 005VE -
PS -
grå matt (lakkert)
EAN 4010337083047
Art.nr. 2104 015VE -
PS -
rustfritt stål
EAN 4010337021506
Art.nr. 2104 600VE -
PS -
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 02/2025.
Egenskaper
Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet.
Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse.
To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter.
Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner.
Sensor
Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-sensoren.
Tilpasses aktuell stedshøyde over havet.
Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetssensoren.
Regulator
5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost- el. varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer.
Regulatoren utkoblbar (duggpunktmodus), el. regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
Innganger
Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres.
Begrensning av telegramfrekvens.
Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
Funksjonen verdigiver og lyssceneunderenhet: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneunderenhet med el. uten minnefunksjon.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
TP1-64
Måleområde
CO<sub>2</sub>-konsentrasjon
0 til 2000 ppm
Luftfuktighet
10 til 95 % rel. luftfuktighet
Ledningslengde innganger
maks. 5 m
Beskyttelsesklasse
III
Tilkoblingstverrsnitt
maksimum
2,5 mm²
Monteringsdybde
23 mm
Omgivelsestemperatur
0 °C til +45 °C
Merknader
CO2-sensoren har ingen betjenings- eller visningselementer.
Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-sensoren.