0

CO2-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX System 55

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2104 01
4010337084464
-
-
kritvit blank
2104 03
4010337084471
-
-
kritvit sidenmatt
2104 27
4010337084495
-
-
antracit
2104 28
4010337084501
-
-
alufärg (lackerad)
2104 26
4010337084488
-
-
svart matt (lackerad)
2104 005
4010337037231
-
-
grå matt (lackerad)
2104 015
4010337083047
-
-
rostfritt stål
2104 600
4010337021506
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 02/2025.

cremevit blank
EAN 4010337084464
Art.nr 2104 01VE -
PS -
kritvit blank
EAN 4010337084471
Art.nr 2104 03VE -
PS -
kritvit sidenmatt
EAN 4010337084495
Art.nr 2104 27VE -
PS -
antracit
EAN 4010337084501
Art.nr 2104 28VE -
PS -
alufärg (lackerad)
EAN 4010337084488
Art.nr 2104 26VE -
PS -
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037231
Art.nr 2104 005VE -
PS -
grå matt (lackerad)
EAN 4010337083047
Art.nr 2104 015VE -
PS -
rostfritt stål
EAN 4010337021506
Art.nr 2104 600VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 02/2025.

Egenskaper

  • Gränsvärdesövervakning för CO2-koncentration och luftfuktighet.
  • Daggpunktslarm för t.ex. kyltak och vinterträdgårdar för att undvika mögelbildning.
  • Två binäringångar för anslutning av potentialfria kontakter.
  • Logikgrind för enkla kopplingsfunktioner.

Sensor

  • På CO2-sensorn kan maximalt fyra olika gränsvärden ställas in.
  • Anpassning till aktuell höjd ö.h.
  • Med fuktsensorn kan max. två gränsvärden ställas in.

Reglage

  • 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t. ex. daggpunkt drift).
  • Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
  • Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
  • Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
  • Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
  • Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).

Ingångar

  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar.
  • Reaktion vid busspänningens återkomst inställbar.
  • Telegramhastighetsbegränsning.
  • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
  • Funktion Markis: Kommando vid stigande flank inställbart (ingen funktion, UPP, NER, OMKOPPLING) manöverkoncept inställbart, inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamellreglering.
  • Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscenbiapparat med/utan lagringsfunktion.

Tekniska data

KNX mediumTP1-64
Mätområde
CO<sub>2</sub>-koncentration0 till 2000 ppm
Luftfuktighet10 till 95 % relativ luftfuktighet
Ledningslängd ingångarmax. 5 m
KapslingsklassIII
Anslutningsarea
maximum2,5 mm²
Inbyggnadsdjup23 mm
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • CO2-sensorn har inga manöver- eller visningselement.
  • När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.
  • För drift av CO2-sensorn krävs ingen separat busskopplare.
Datablad

Anbudsunderlag

CO2 sensor with humidity and room temperature controller for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 54.45 KB

Ladda ner
CO₂ sensor with humidity and room temperature controller for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2104 005 2104 01 2104 015 2104 03 2104 26 2104 27 2104 28 2104 112 2104 600

PDF, 304.54 KB

Ladda ner
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Operating instructions.

Art.nr 2104 ..

PDF, 1.09 MB

Ladda ner
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Technical documentation.

Art.nr 2104 ..

PDF, 5.84 MB

Ladda ner
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Art.nr 2104 ..

VD4, 5.52 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen