0

Sensor de climatización Standard para KNX System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2004 01
4010337130253
1/5
blanco brillante
2004 03
4010337130260
1/5
antracita
2004 28
4010337130284
1/5
blanco mate
2004 27
4010337130277
1/5
color aluminio (pintado)
2004 26
4010337130291
1/5
negro mate (pintado)
2004 005
4010337130307
1/5
gris mate (pintado)
2004 015
4010337130314
1/5
acero inoxidable (pintado)
2004 600
4010337130321
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337130253
Ref. 2004 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337130260
Ref. 2004 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337130284
Ref. 2004 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337130277
Ref. 2004 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337130291
Ref. 2004 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130307
Ref. 2004 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130314
Ref. 2004 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337130321
Ref. 2004 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, función Boost, modo de calefacción/refrigeración
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sonda de temperatura integrada.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Función Boost.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Dispositivo auxiliar del regulador

  • Control de actuadores de calefacción para KNX con regulador integrado.
  • Modificación del modo de funcionamiento del regulador de temperatura ambiente.
  • Adaptación de la temperatura nominal del regulador de temperatura ambiente.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Actualizable.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización Standard / Komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2004 .. 2005 ..

PDF, 448.05 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Ref. 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Descarga
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Descarga
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios