0

Rumssensor Standard för KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2004 01
4010337130253
1/5
kritvit blank
2004 03
4010337130260
1/5
antracit
2004 28
4010337130284
1/5
kritvit sidenmatt
2004 27
4010337130277
1/5
alufärg (lackerad)
2004 26
4010337130291
1/5
svart matt (lackerad)
2004 005
4010337130307
1/5
grå matt (lackerad)
2004 015
4010337130314
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2004 600
4010337130321
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337130253
Art.nr 2004 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337130260
Art.nr 2004 03VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337130284
Art.nr 2004 28VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337130277
Art.nr 2004 27VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337130291
Art.nr 2004 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337130307
Art.nr 2004 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337130314
Art.nr 2004 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337130321
Art.nr 2004 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Rumssensor med integrerad busskopplare.
  • Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Integrerad temperaturgivare.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Boostfunktion.
  • Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.

Regulatorbiapparat

  • Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad regulator.
  • Ändring av rumstermostatens driftläge.
  • Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Kan uppdateras.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Rumsklimatsensor Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2004 .. 2005 ..

PDF, 445.36 KB

Ladda ner
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Art.nr 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Ladda ner
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Ladda ner
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Ladda ner
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen