Romklimasensor Standard for KNX System 55
kremhvit glans
2004 01
4010337130253
1/5
renhvit glans
2004 03
4010337130260
1/5
antrasitt
2004 28
4010337130284
1/5
renhvit silkematt
2004 27
4010337130277
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
2004 26
4010337130291
1/5
svart matt (lakkert)
2004 005
4010337130307
1/5
grå matt (lakkert)
2004 015
4010337130314
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2004 600
4010337130321
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Alternativt tilbehør
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Egenskaper
Romklimasensor med integrert busskobler. Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator. Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus. Integrert temperaturføler.
Betjeningsfunksjoner
Forskyvning av nominell verdi. Betjeningssperre enten manuell, automatisk etter tid eller via objekt etter valg. Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.
Regulatorunderenhet
Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert regulator. Endring av driftsmodus for romtermostat. Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Strømforbruk KNX | 8 til 14 mA |
| Tilkobling KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 19 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 til 95 % (ingen kondens) |
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel. Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
Leveransens innhold
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Romklimasensor Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 446.33 KB
Room climate sensor Standard
Technical documentation.
Art.nr. 2004 ..
PDF, 1.49 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Standard for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2004 005
2004 01
2004 015
2004 03
2004 26
2004 27
2004 28
2004 70
2004 72
2004 73
2004 74
2004 76
2004 600
PDF, 237.35 KB
Room climate sensor Standard for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2004 005
2004 01
2004 015
2004 03
2004 26
2004 27
2004 28
2004 70
2004 72
2004 73
2004 74
2004 76
2004 600
PDF, 225.65 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase