0

Columna de alimentación Gira con 6 unidades libres, 769 mm de altura sin equipar

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
antracita (pintado)
1351 28
4010337351283
1
color aluminio (pintado)
1351 26
4010337351269
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

antracita (pintado)
EAN 4010337351283
Ref. 1351 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337351269
Ref. 1351 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

  • Columna de alimentación Gira libremente equipable con 6 unidades libres.
  • Las seis unidades libres se pueden equipar individualmente por parte del cliente con mecanismos para dispositivos de la gama de interruptores Gira TX_44 o del Gira System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada)IP44
Dimensiones
BaseAn 229 × Al 10 × P 155 mm
ColumnaAn 142 × Al 769 × P 75 mm

Notas

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con 1 taco.

Volumen de entrega

  • En la entrega se incluyen dos marcos cobertores Gira TX_44 de 3 elementos.
  • El material de fijación se incluye en la entrega.

Dimensiones

Anchura142,00 mm
Altura769,00 mm
Profundidad74,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Columna de alimentación con unidades libres

Instrucciones de manejo.

Ref. 1345 .. 1349 .. 1351 ..

PDF, 126.3 KB

Descarga
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Ref. 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios