0

Colonne d'énergie Gira avec 6 unités vides hauteur 769 mm non équipé

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
anthracite (laqué)
1351 28
630,54
4010337351283
1
17
teinte alu (laqué)
1351 26
674,16
4010337351269
1
17

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

anthracite (laqué)
EAN 4010337351283
Réf. 1351 28UC 1
630,54 EURSP 17
teinte alu (laqué)
EAN 4010337351269
Réf. 1351 26UC 1
674,16 EURSP 17

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

  • Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 6 unités vides.
  • Les six unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme d'interrupteur Gira TX_44 ou du Gira System 55.

Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé)IP44
Dimensions
Soclel 229 x H 10 x P 155 mm
Colonnel 142 x H 769 x P 75 mm

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation à 1 cheville.

Contenu de la livraison

  • Deux cadres de finition Gira TX_44 3x sont compris dans la livraison.
  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.

Dimensions

Largeur142,00 mm
Hauteur769,00 mm
Profondeur74,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Colonne d'énergie avec unités vides

Mode d'emploi, énergie avec trois unités vides, hauteur 491 mm (1345 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage et trois unités vides, hauteur 769 mm (1349 ..), colonne d'énergie avec six unités vides, hauteur 769 mm (1351 ..).

Réf. 1345 .. 1349 .. 1351 ..

PDF, 168.06 KB

Téléchargement
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Réf. 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias