0

Gira energipelare med 6 tomenheter höjd 769 mm obestyckad

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
alufärg (lackerad)
1351 26
4010337351269
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2024.

alufärg (lackerad)
EAN 4010337351269
Art.nr 1351 26VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2024.

Alternativa tillbehör

Gira energipelare och belysningspelare med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

  • Gira energipelare för fritt valbar utrustning med 6 tomenheter.
  • De sex tomenheterna kan utrustas med valfria apparater ur strömställarprogrammet Gira TX_44 eller ur Gira System 55.

Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock)IP44
Mått
Fot
Pelare

Anmärkning

  • Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
  • Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
  • Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
  • Fastsättning med en plugg.

Leveransen innehåller

  • Två 3fack-täckramar Gira TX_44 ingår i leveransen.
  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.

Mått

Bredd142,00 mm
Höjd769,00 mm
Djup74,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Energy profile with empty units

Operating instructions.

Art.nr 1345 .. 1349 .. 1351 ..

PDF, 138.2 KB

Ladda ner
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Art.nr 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen