0

Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grandey símbolo Timbre

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
0679 01
4010337679011
-
-
blanco brillante
0679 03
4010337679035
-
-
blanco mate
0679 27
4010337679271
-
-
antracita
0679 28
4010337679288
-
-
color aluminio
0679 26
4010337679264
-
-
negro mate
0679 005
4010337038177
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 09/2024.

blanco crema brillante
EAN 4010337679011
Ref. 0679 01Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco brillante
EAN 4010337679035
Ref. 0679 03Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
blanco mate
EAN 4010337679271
Ref. 0679 27Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
antracita
EAN 4010337679288
Ref. 0679 28Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
color aluminio
EAN 4010337679264
Ref. 0679 26Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
negro mate
EAN 4010337038177
Ref. 0679 005Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 09/2024.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Dimensiones
Campo de rotulaciónB 37 x H 47 mm

Notas

  • Sujeto a disponibilidad.

Volumen de entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios