Alt - Wippe mit großem Beschriftungsfeld und Symbol Klingel Cremeweiß glänzend
0679 01
9,98
4010337679011
1
01
Reinweiß glänzend
0679 03
9,98
4010337679035
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
0679 27
9,98
4010337679271
1/5
01
Anthrazit
0679 28
10,60
4010337679288
1
11
Farbe Alu
0679 26
13,98
4010337679264
1
11
Schwarz matt
0679 005
13,98
4010337038177
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster Technische Daten Abmessungen Beschriftungsfeld B 37 x H 47 mm
Hinweise Lieferfähigkeit vorausgesetzt. Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank