Gammelt - Vippe med stort tekstfelt og symbol Dørklokke
kremhvit glans
0679 01
4010337679011
1
renhvit glans
0679 03
4010337679035
1/5
renhvit silkematt
0679 27
4010337679271
1/5
antrasitt
0679 28
4010337679288
1
aluminiumsfarget (lakkert)
0679 26
4010337679264
1
svart matt (lakkert)
0679 005
4010337038177
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Wippschalter / Wipptaster
Tekniske spesifikasjoner
| Mål |
| Tekstfelt | B 37 x H 47 mm |
Merknader
Avhengig av tilgjengelighet.
Leveransens innhold
Blanko tekstskilt medfølger.
Mål
| Bredde | 55,00 mm |
| Høyde | 55,00 mm |
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase