Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Behanglaufzeit speicherbar.
Lamellenumsteuerzeit speicherbar.
Mit eNet Server einstellbar:
Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,2 W
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Anschlussleistung Motoren:
1000 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Hinweise
Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
2
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.