0

System 3000 Impulseinsatz

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5410 00
79,07
4010337048305
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337048305
Art.-Nr. 5410 00VE 1/5
79,07 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten.
  • Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz.
  • Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth® aus dem System 3000.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Stand-by0,25 bis 0,45 W
Stromaufnahmeca. 2,8 mA
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 541000

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 541000

IFC, 14.58 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Impulseinsatz, Treppenlichtautomat

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0821 00 5410 00

PDF, 505.89 KB

Download
System 3000 Impulseinsatz

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5410 00

PDF, 156.97 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank