0

RF Datenschnittstelle (USB-Stick) für KNX

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
USB-Stick
5120 00
-
4010337017271
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 03/2026.

USB-Stick
EAN 4010337017271
Art.-Nr. 5120 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 03/2026.

Merkmale

  • Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk).
  • Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A).
  • Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab der Version ETS5 durchgeführt werden.
  • Schneller Download von großen Applikationen durch Long-Frame-Unterstützung ab ETS5.
  • Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können.

Technische Daten

KNX MediumRF1.R
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
SpannungsversorgungDC 5 V über USB-Steckplatz
USB-Version2.0 oder höher
USB-AnschlussTyp A
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative LuftfeuchtigkeitMax. 80% (keine Betauung)
Funkfrequenz868,3 MHz
Sendeleistungmax. 20 mW
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • Geeignet für PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem.
  • Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil.

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick)

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5120 00

PDF, 188.76 KB

Download
KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5120 00

PDF, 322.56 KB

Download
KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 5120 00

PDF, 7.2 MB

Download
KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

ab ETS5

Art.-Nr. 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Download
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5120 00

PDF, 281.76 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank