0

System 106 Kameramodul IP

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
5562 000
899,00
4010337112815
1
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Glas Schwarz
EAN 4010337112815
Art.-Nr. 5562 000VE 1
899,00 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Mit dem System 106 Kameramodul IP lässt sich das System Türkommunikation IP um eine leistungsfähige Videofunktion erweitern.
  • Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe befindet sich eine hochwertige Full-HD-Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder liefert.
  • Dank eines großzügigen Erfassungswinkels von 126° bietet das Modul jederzeit einen umfassenden Überblick über den Eingangsbereich.
  • Bei Dunkelheit schaltet die Kamera automatisch in den Nachtbetrieb und sorgt so auch bei schlechten Sichtverhältnissen für zuverlässige Bildübertragung.
  • Die Schwarzglasscheibe kann bei Bedarf über das Gira Service Center ausgetauscht werden.

Technische Daten

Anschlüsse
Spannungsversorgungüber Flachbandkabel, 10-polig
Video1 x Steckerleiste
System2 x Steckerleiste
Leistungsaufnahme
Ruhezustand130 mW
Ruhezustand und Heizung1,36 W
Aktivzustand Tag1,53 W
Aktivzustand Nacht3,32 W
Kamerasensor
TypCMOS
AuflösungFull HD 1920 x 1080P, 16:9, bei 2 MP
Sichtbarer Erfassungsbereich67° vertikal, 126° horizontal
Kontrastverhältnis800:1
Umgebungstemperatur-20 °C bis +50 °C
SchutzklasseIP54
Abmessungen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe106,50 mm
Tiefe20,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Concierge-Software

Windows-basierte Softwarelösung zur zentralen Verwaltung der Gira Türkommunikation IP.

EXE, 5.59 MB

Download
Gira Türkommunikation IP

Systemgrundlagen

PDF, 71.27 MB

Download
System 106 IP camera module

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5562 000

PDF, 258.02 KB

Download
System 106 Kameramodul IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5540 00 5562 000

PDF, 220.23 KB

Download
System 106 Kameramodul IP

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5562 000

PDF, 134.43 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank