0

System 3000 Touchaufsatz System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337124252
Art.-Nr. 5365 70VE 1/5
92,95 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337124269
Art.-Nr. 5365 72VE 1/5
100,76 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337124276
Art.-Nr. 5365 73VE 1/5
100,76 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337124283
Art.-Nr. 5365 74VE 1/5
100,76 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337124290
Art.-Nr. 5365 76VE 1/5
100,76 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
  • Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
  • Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Touchaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5365 ..

PDF, 390.35 KB

Download
System 3000 Touchaufsatz

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank