SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld System 55 Cremeweiß glänzend
4457 01
11,77
4010337093244
1/5
01
Reinweiß glänzend
4457 03
11,77
4010337093268
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4457 27
11,77
4010337093329
1/5
01
Anthrazit
4457 28
13,12
4010337093336
1/5
11
Farbe Alu
4457 26
18,00
4010337093312
1/5
11
Schwarz matt
4457 005
18,00
4010337093237
1/5
11
Grau matt
4457 015
18,00
4010337093251
1/5
11
Edelstahl (lackiert)
4457 600
26,75
4010337093343
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 29 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Lieferumfang Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank