Wippe mit Symbol und Beschriftungsfeld Klingel Reinweiß
3673 66
18,08
4010337040231
1
13
Anthrazit (lackiert)
3673 67
22,13
4010337040248
1
13
Farbe Alu (lackiert)
3673 65
22,13
4010337040224
1
13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Wassergeschützt Unterputz IP44 Technische Daten Höhe des Beschriftungsschilds 12 mm
Hinweise Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Abmessungen Breite 67,00 mm Höhe 67,00 mm
Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank